Nakladacia stanica ozubených kolies
Výzva
V nakladacej a vykladacej jednotke výrobcu traktorov sa mali polotovary (ozubené kolesá) vkladať do hydraulického rozťahovacieho skľučovadla brúsky. Ďalšie výzvy predstavovalo interné strojové nakladanie a vykladanie s odstupom dvoch metrov, krátke doby taktu a veľké spektrum dielov.
Riešenie
Ako riešenie bola vyvinutá koncepcia nakladania pozostávajúca z jednej dvojmetrovej servoosi na nakladanie/vykladanie, robustného, avšak citlivého vyrovnania osi XYZ na nasadenie ozubených kolies na upínací tŕň, ako aj z 180° otočnej jednotky na prepínanie medzi polovýrobkom a hotovým dielom. Veľké spektrum dielov bolo realizované pomocou systému rýchlej výmeny čeľustí.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Pohon AC servomotora
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEUELE |
Uchopovacia sila max. | 3100 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 40 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 250 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 15 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty